Miembro de profundidad de Varistar
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Miembro de profundidad de Varistar
Miembro de profundidad horizontal en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco Varistar CP para la gestión de cables, mayor rigidez del cuadro y puntos de fijación adicionales.
Detalles
Recursos
Características
- Enrutamiento de cables facilitado mediante bridas de cable y ojos de cable, necesarios para estantes empotrados
- St, 1,5 mm, acabado AlZn
Especificaciones
| Altura | 135mm |
| Tipo de producto | Corchete |
| Material | Acero |
| Compatible con | Varistar CP |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.