Marco oscilante CP Varistar para 600 mm de ancho
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Marco oscilante CP Varistar para 600 mm de ancho
El marco abatible de 19" Permite la instalación de sub-racks mientras que simultáneamente hace accesible el cableado en la parte trasera.
El bastidor oscilante Varistar CP viene con una capacidad de carga de 150 KG, un movimiento de 120° y un punto de pivote flexible.
Detalles
Recursos
Características
- Para altura completa o montaje de altura parcial
- El punto de pivote se puede seleccionar a la derecha o a la izquierda
- Puede acomodar 19" chasis y 19" subracks (profundidad máxima 200 mm)
- bisagra de 120°, cerraduras cuadradas incluyendo 2 llaves
- Capacidad de carga 150 kg
Especificaciones
| Anchura | 600mm |
| Tipo de producto | Gabinete / Rack Frame |
| Material | Acero |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.