Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos y tira de cepillo, acortada
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos y tira de cepillo, acortada
Detalles
Recursos
Características
- Altura de la placa de conexión 400 mm
- Placa de conexión con tira de cepillo
- La altura de la puerta es 400 milímetros menos que la altura del gabinete
Especificaciones
| Tipo de bloqueo | Bloqueo de 3 puntos |
| Tipo de producto | Puerta de gabinete |
| Grado de protección | IP20 |
| Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.