Socket Strip, BS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Socket Strip, BS
PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas BS.
Detalles
Recursos
Características
- Montaje horizontal o vertical
- Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación
- De acuerdo con BS 1363
- Altura de instalación 1 U
- 230 V, 13 A.
- Cable de alimentación de 2 m con conector BS (fusible integrado)
- Tiras de Socket con enchufes estándar británicos
Especificaciones
| Material | Aluminio; Poliamida |
| Color | Gris |
| Tipo de producto | Socket Strip |
Ficha técnica
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.