PSU 19" AC/DC Slimpower Pro, 31 .. 46 W
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PSU 19" AC/DC Slimpower Pro, 31 .. 46 W
Fuentes de alimentación enchufables de 19" con conector H15 para aplicaciones sin ventilador. Con entrada de CA de amplio rango y un voltaje de salida.
Detalles
Recursos
Características
- Amplio rango de voltaje de entrada 85 ... 253 VAC y 120 ... 358 VDC
- 1 voltaje de salida con bajas interferencias (ondulación baja < 25 mVpp)
- Señalización: Voltaje de salida OK
- Wdith Solo 3 HP (15,24 mm)
- Diodo de desacoplamiento integrado para operación de redundancia (puede ser activado)
- Autobús compartido actual pasivo
Especificaciones
Catálogo
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.