Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

19 ac dc switch mode Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

PSU 19" AC/DC MAXPOWER 180 W, Individual

Fuentes de alimentación enchufables de 19" con conector H15 para aplicaciones sin ventilador. Con entrada de CA de amplio rango y un voltaje de salida.

Leer más Leer menos
  • CE
  • UR
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.