PSU 19" AC/DC regulador lineal, dual
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PSU 19" AC/DC regulador lineal, dual
Regulador lineal para aplicación que solo permite un nivel de ruido muy bajo en las salidas.
Detalles
Recursos
Características
- 2 voltajes de salida, galvánicamente separados
- Alta precisión de control, baja ondulación residual y muy baja interferencia
- Tensión de red / línea 230 VAC (se puede cambiar a 115 VAC con el kit de conversión de tensión de red / línea)
- Adecuado para aplicaciones médicas (espacios de seguridad de 8 mm)
Especificaciones
Catálogo
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.