Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Accesorios de PCB

Accesorios de PCB
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Material
  • Tipo
  • Compatible con
  • Tipo de mango
  • Cantidad del paquete
  • Acabado
Filter1

Filtro aplicado: 1

Ver todos los filtros (1)

Productos | 10 resultados (13 artículos )

pcb handle b2

Mango de PCB tipo A

El mango de PCB permite al usuario extraer una PCB sin un panel frontal.
identification label for pcb handle bolted/riveted

Mango de PCB, puede ser atornillado o remachado

El mango de PCB permite al usuario extraer una PCB sin un panel frontal.
printed circuit board handle

Mango de placa de circuito impreso

El mango de PCB permite al usuario extraer una PCB sin un panel frontal.
pcb retainer

Retenedor de PCB A

El mango de PCB permite al usuario extraer una PCB sin un panel frontal.
pivot pin

Pivote Pin para mango de PCB tipo A

Para la inserción en el agujero de las placas de circuito. El pin conecta el mango con la placa de circuito.
label strips

Etiqueta Strip

La tira de identificación permite al usuario identificar el mango de PCB.
fixing clip for pcb assembly to front panel with keyform handle

Plug-in Unidad Centro de soporte para placas impresas

Clip de fijación para montaje de PCB al panel frontal con manija del extractor keyform 1.
pcb retainer c

Retenedor de PCB C

El mango de PCB permite al usuario extraer una PCB sin un panel frontal.
PCB Accessory, Assembly kit for Keying/Coding Strips

Accesorio de PCB

Pieza de montaje M 2,5 x 18.
identification label for pcb handle bolted/riveted

Etiqueta de identificación, para mango de PCB atornillado / remachado

La tira de identificación permite al usuario identificar el mango de PCB.