Interscale para Mini-ITX, refrigerado por conducción
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Interscale para Mini-ITX, refrigerado por conducción
Caja de factor de forma pequeño con blindaje EMC integrado y refrigeración por conducción para tarjetas MINI-ITX, basada en la innovadora y flexible plataforma interescala nVent SCHROFF.
Detalles
Recursos
Características
- Caso modular que consta de 3 piezas fáciles de montar; cuerpo, cubierta superior y panel frontal
- Recorte para el panel de E/S Mini ITX, conector de alimentación (Phoenix Contact, 0710028) e interruptor de alimentación (Schurter, MCS 18 Front)
- Protección EMC integrada
- Otras dimensiones, formas de recorte o ubicaciones, e impresión de pantalla disponible
- La construcción rígida requiere solo cuatro tornillos
- Fijación de tacos de montaje a bordo
- Color RAL 7016
Especificaciones
| Altura | 94mm |
| Fondo | 189mm |
| Material | Aluminio |
| Tipo | Escritorio |
| Familia de productos | Interescala |
| Grado de protección | IP30 |
| Código de color | RAL 7016 |
| Tipo de producto | Caso de factor de forma pequeño |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.