Unidad enchufable de AirInlet, con filtro de polvo, EMC Junta textil
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Unidad enchufable de AirInlet, con filtro de polvo, EMC Junta textil
La tarjeta de entrada de aire nVent SCHROFF mejora la eficiencia de refrigeración en los sistemas electrónicos hasta en un 200% al crear una trayectoria de flujo de entrada de aire adicional y evitar que el aire se mueva a través de la ranura. Es fácil de instalar, reduce el ruido del ventilador e incluye un filtro de polvo incorporado para mejorar el rendimiento del sistema.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- La unidad enchufable AirInlet aumenta el rendimiento general del chasis y de la ranura individual de enfriamiento hasta en un 200% al crear una trayectoria de flujo de entrada de aire adicional desde la placa frontal perforada hasta el plenum de aire inferior, utilizando ranuras de sistema no utilizadas de todos los subracks basados en 19"
- Además de la entrada de aire adicional, evita que el aire se mueva a través de la ranura y actúa como un bloqueador de aire sólido, asegurando que no se pierdan en la optimización
- Fácil instalación simplemente insertando el AirInlet en una ranura sin usar, sin cambios en la configuración del hardware necesarios
- Favorece el desarrollo de ruido reducido de los ventiladores manteniéndolos en un punto de operación eficiente
- Filtro de polvo incorporado incluido
- Panel frontal en forma de U con una junta textil EMC
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.