Barra de conexión universal


Barra de conexión universal
Las barras colectoras nVent ERIFLEX de conexión, neutras y de descarga a tierra se usan para conectar varios conductores de tierra dentro un panel y se pueden usar en una variedad de distintas aplicaciones, lo que incluye conmutadores y equipo de control, equipo eléctrico, para generación eléctrica eólica y solar, así como en los centros de datos. Esta barra de conexión universal se puede usar como IEC de capacidad nominal de corriente de 450 A para la distribución eléctrica.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Productos relacionados
Características
- Fácil de cablear con una llave hexagonal
- El diseño permite la inspección visual del conductor y la confirmación de la conexión
- Para usar con la barra colectora de cobre roscada o perforada
- La alta relación de llenado ayuda a establecer una conexión de salida con o sin terminal
- Instalación fácil y rápida
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Tamaño de rosca TS | C |
M5 | 18 mm |
M6 | 17,5 mm; 25 mm |
M8 | 20 mm; 25 mm |
M10 | 25 mm |
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.