Mordaza para barras colectoras FC nVent ERIFLEX Flexibar


Mordaza para barras colectoras FC nVent ERIFLEX Flexibar
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Conecta nVent ERIFLEX Flexibar a la barra colectora de cobre
- Dos placas completas con tornillos
- Permite un excelente contacto con partes eléctricas
- Se instala fácil y rápidamente
- Ideal para modificaciones en el lugar
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Capacidad de sujeción | 0.79" |
Clase de calidad | 8.8 |
Capacidad de sujeción | 20mm |
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.