Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH32160.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Clasificación libre de halógenos UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
Clasificación de humo, toxicidad y acidez IEC® 60754-2
Clasificación de baja emisión de humos IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
Clasificación de resistencia UV UL® 854;UL® 2556
Grado de inflamabilidad UL® 94V-0
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

ERIFLEX Flexibar Advanced Insulation Benefits Test

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar