Inspección de clasificación multifrecuencia
Lado frontal Ratiopac PRO 4U, lado posterior Ratiopac Pro Air 3 U. 3 ventiladores con unidad de control de ventilador integrada. Panel frontal montado sin tornillos visibles.
Solución:
Los productos largos (p. ej., cables) se pueden inspeccionar a una velocidad muy alta y gran precisión con rotores rápidos durante el proceso de producción. Los trenes de inspección de vías férreas podrían inspeccionar el sistema ferroviario a la velocidad de un tren de alta velocidad ICE. Teóricamente, las costuras remachadas (p. ej., longitudinales) en la aeronave podrían inspeccionarse a "velocidad de vuelo".