Chasis y controlador PXI Express
Soluciones de chasis PXIe personalizadas para su aplicación de prueba única
nVent SCHROFF ofrece una amplia gama de sistemas y controladores PXIe estándar y personalizados para aplicaciones de prueba y medición. Si bien ofrecemos una amplia cartera de soluciones estándar, reconocemos que los requisitos de cada cliente son únicos.
Es por eso que nuestro verdadero valor radica en nuestra capacidad de modificar y personalizar tanto nuestro chasis PXIe como los controladores para satisfacer sus necesidades específicas. Ya sea que necesite modificar un producto existente o una solución personalizada completa, contamos con la experiencia y el conocimiento para ofrecer una solución que se adapte perfectamente a sus necesidades.
Nuestro experimentado equipo de ingenieros trabaja en estrecha colaboración con usted para garantizar que la solución personalizada cumpla con sus requisitos exactos, y nuestro riguroso proceso de pruebas y validación garantiza que la solución cumpla con los más altos estándares de calidad. Descubra cómo nVent SCHROFF puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos de prueba hoy.
Ajuste mecánico
- Basado en la adaptabilidad de la caja de tarjetas y el chasis
- Marca y aspecto específicos para cada cliente
- Montaje exclusivo o características ambientales
Solución de enfriamiento escalable
- Aumente el número y la potencia de los ventiladores a medida que aumenta el conteo de ranuras
- Capacidad para seleccionar y controlar la dirección del flujo de aire
Solución de energía escalable
- Módulos de alimentación eléctrica para diversos números de ranuras y demandas de energía
- El espacio para montar las fuentes de alimentación se adapta al tamaño del sistema
Placa posterior modular
- Descargue los componentes activos en mezzanines modulares
- Los módulos funcionales se pueden mezclar y combinar
- Los diseños de la placa base son fáciles de modificar, ya que solo son interconexiones pasivas
Chasis de evaluación gratuito
Pida ahora su chasis de evaluación gratuito: plazo de entrega de 2 a 3 semanas
Si está interesado en probar nuestro chasis durante unas semanas como prueba de concepto y para su validación, comuníquese con nosotros y comentaremos los detalles con usted. Con nuestras dos soluciones de chasis, podrá realizar los siguientes ajustes modulares.
Descubra soluciones PXIe personalizadas con el chasis y el controlador del sistema de nVent SCHROFF
nVent SCHROFF ofrece una amplia gama de soluciones PXIe para aplicaciones de prueba y medición. Nuestras principales ventajas son nuestro chasis PXIe y nuestro controlador de sistema, que se pueden personalizar para adaptarse a requisitos específicos basados en nuestra cartera de productos estándar. Los chasis PXIe están diseñados con blindaje EMC de acuerdo con la norma EN 61326-1 clase B, lo que garantiza que cumplan incluso los requisitos más estrictos.
El controlador de sistema PXIe es el más pequeño del mercado, con solo 4 HP de ancho. Mediante el uso de módulos COM Express, ofrecemos muchas opciones de procesadores entre las que elegir, lo que permite una rápida adaptación a los procesadores más nuevos y potentes del mercado.
En nVent SCHROFF, nos comprometemos con brindar un servicio y soporte excepcionales. Los clientes están conectados directamente con nuestros ingenieros y expertos, lo que permite una comunicación rápida y eficiente y la resolución de problemas.
Además del chasis PXIe y el controlador del sistema, también ofrecemos la mayor parte de la infraestructura para aplicaciones de T&M, como subracks, paneles frontales, racks y unidades de distribución de energía. Nuestro enfoque en la personalización y nuestra amplia oferta de productos hacen que nVent SCHROFF sea el socio ideal para las necesidades de prueba y medición.
Descripción general del chasis PXIe
Detalles del producto PXIe
Chasis de 8 ranuras PXIe, 14579-030, PCIe Gen 3
- 1 ranura de sistema de 16 HP y 7 ranuras periféricas híbridas completas
- Conmutación PCIe Gen 3 de rendimiento ultraalto con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4x4)
- Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
- Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
- Alto ancho de banda de datos (máx. 16 GB/s en el sistema y 4 GB/s entre ranuras)
- Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
- Marcado CE
- EMC Clase B.

Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-040, PCIe Gen 3
- 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
- Conmutación PCIe Gen 3 de rendimiento ultraalto con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4x4)
- Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
- Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
- Alto ancho de banda de datos (máx. 16 GB/s en el sistema y 4 GB/s entre ranuras)
- Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
- Marcado CE
- EMC Clase B.

NUEVO: Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-042, PCIe Gen 3
- 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
- 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
- Conmutación PCIe Gen 3 de rendimiento ultraalto con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4x4)
- Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
- Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
- Alto ancho de banda de datos (máx. 16 GB/s en el sistema y 4 GB/s entre ranuras)
- Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
- Marcado CE
- EMC Clase B.
NUEVO
Chasis PXIe de 8 ranuras, 14579-033, PCIe Gen 2 y Gen 3
- 1 ranura de sistema de 16 HP y 7 ranuras periféricas híbridas completas
- Conmutación PCIe Gen 2 y Gen 3 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (3x4 Gen 3 y 1x1 Gen 2).
- Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
- Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
- Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
- Marcado CE
- EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
NUEVO
Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-043, PCIe Gen 2
- 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
- Conmutación PCIe Gen 2 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4x1)
- Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
- Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
- Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
- Marcado CE
- EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
NUEVO
Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-044, PCIe Gen 2 y Gen 3
- 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
- Conmutación PCIe Gen 2 y Gen 3 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (2x4 Gen 3 y 2x1 Gen 2).
- Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
- Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
- Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
- Marcado CE
- EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
NUEVO
Chasis PXIe de 8 ranuras, 14579-033, PCIe Gen 2 y Gen 3
- 1 ranura de sistema de 16 HP y 7 ranuras periféricas híbridas completas
- Conmutación PCIe Gen 2 y Gen 3 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (3x4 Gen 3 y 1x1 Gen 2).
- Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
- Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
- Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
- Marcado CE
- EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
NUEVO
Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-043, PCIe Gen 2
- 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
- Conmutación PCIe Gen 2 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (4x1)
- Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
- Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
- Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
- Marcado CE
- EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
NUEVO
Chasis PXIe de 18 ranuras, 14579-044, PCIe Gen 2 y Gen 3
- 1 ranura de sistema de 16 HP y 17 ranuras periféricas híbridas completas
- Conmutación PCIe Gen 2 y Gen 3 con una ranura de sistema predeterminada de cuatro enlaces (2x4 Gen 3 y 2x1 Gen 2).
- Potente concepto de enfriamiento con bajo ruido del ventilador y control de la velocidad del ventilador
- Capacidad de enfriamiento: 50 W por ranura con un aumento de temperatura de 15K
- Entradas/salidas de reloj externas de 10 MHz en el panel trasero
- Marcado CE
- EN 61326-1 EMC Clase B (FCC)
Descripción general del controlador del sistema PXIe

Controladores PXI Express
- Controlador integrado PXIe de 3U y 4HP
- Especificaciones de hardware PXI-5 (PXI Express) Compatible con la revisión 2.0
- Rendimiento máximo del sistema de 28 GB/s con procesador Xeon
- Almacenamiento m.2 NVMe PCIe Gen3 integrado
- Procesador Intel Core y Xeon de 7.ª, 8.ª u 11.ª generación con Hyper-Threading
- BIOS personalizable

Firmware y software
Las herramientas de software se pueden descargar desde la página del producto de cada chasis.
- Plataforma de controlador abierto en el momento del lanzamiento (Primer trimestre del 2023), compatible con controladores o placas de terceros
- Gestión de chasis/activador y de acceso directo no específica del proveedor a través de SMBus
- Personalización/renovación posible
- Soporte de software y controlador completo
- Controladores de Windows con la herramienta de configuración Schroff
- DLL del chasis
- Módulo del sistema DLL
- DLL del chasis
- Herramienta de monitoreo/programa de Windows
- Monitor del sistema PXIe
- Archivos de inicialización para conjuntos de software de T&M.
- Archivo .ini del chasis
- Firmware instalado en el chasis PXIe
- Firmware de CMM
- Archivo EEPROM
Ahorre un 60 % de tiempo de desarrollo con soluciones modulares.
nVent SCHROFF ofrece un innovador enfoque de sistema modular que le permite implementar su sistema PXI Express individual de forma rápida y rentable.
- La construcción modular de componentes estándar
- Arquitectura de sistema configurable
- Transferencia de datos PCIe Gen 3 estándar
- Rendimiento térmico ampliado (>50 vatios/ranura)

Tiempo de comercialización más rápido
La mecánica, la fuente de alimentación, la capacidad de refrigeración, la trayectoria del flujo de aire o la configuración de las ranuras se pueden adaptar fácilmente a sus necesidades.
Menor riesgo de errores de diseño y rediseño
Los bloques de construcción, como conmutadores, puentes y módulos de reloj, se desarrollan y prueban y se utilizarán en cada proyecto personalizado
Aspecto diferenciado
Diseño, color y logotipo que se adaptan a su identidad corporativa y se diferencian de su competencia
nVent SCHROFF colabora con el cliente para crear una solución de chasis PXIe personalizada
nVent SCHROFF ha colaborado recientemente con un cliente para desarrollar una solución de chasis PXIe personalizada, adaptada a sus necesidades y requisitos específicos.

Estudio de caso: Instrumentos VX
“El sistema solo podía tener una altura de 2 U y debía contener 12 ranuras”.

Estudio de caso: Interfaces Pickering
"El enfriamiento eficaz para un sistema PXI/PXIe es clave. Cuando el enfriamiento no limita las capacidades de prueba, los ingenieros pueden ser más aventureros en sus diseños".
CONFIGURE SU PROPIA SOLUCIÓN
Configure el chasis nVent SCHROFF con placa base, mecánica, enfriamiento y conectores de interfaz.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué elegir PXI Express?
El mercado PXI Express continuará creciendo debido a las necesidades de aplicaciones digitales de alta velocidad, como streaming de video, visión de máquinas y semiconductores ATE. Las capacidades de PXI Express permiten la creación de sistemas de conteo de alta frecuencia y canales que son difíciles de implementar en PXI.
- ¿Cuáles son las limitaciones de PXI Express?
Los sistemas estándar abiertos, como PXI Express, tienen sus ventajas en cuanto a la interoperabilidad garantizada con distintos proveedores, pero pueden limitar la flexibilidad en el diseño del chasis. Sin embargo, con soluciones modulares y bloques de construcción, aún puede crear sus propias soluciones personalizadas, mientras aprovecha los beneficios del estándar abierto.
- ¿Qué tipos de procesadores utiliza para su controlador?
Dado que el procesador también es un componente modular, podemos adoptar el controlador fácilmente entre:
Intel® Celeron® 3965U (2 x 2.2 GHz, caché de 2 MB, 15 W)
Intel® Core™ i3-7100U (2 x 2.4 GHz, caché de 3 MB, 15 W)
Intel® Core™ i5-7300U (2 x 2.6 GHz, caché de 3 MB, 15 W)
Intel® Core™ i7-7600U (2 x 2.8 GHz, caché de 4 MB, 15 W)
Intel® Celeron® 4305UE (2 x 2.0 GHz, caché de 2 MB, 15 W)
Intel® Core™ i3-8145UE (2 x 2.2 GHz, caché de 4 MB, 15 W)
Intel® Core™ i5-8365UE (4 x 1.6 GHz, caché de 6 MB, 15 W)
Intel® Core™ i7-8665UE (4 x 1.7 GHz, caché de 8 MB, 15 W)
Intel® Core™ i3-1115GRE (2 x 2.2 GHz, caché de 6 MB, 15 W)
Intel® Core™ i5-1145GRE (4 x 1.5 GHz, caché de 8 MB, 15 W)
Intel® Core™ i7-1185GRE (4 x 1.8 GHz, caché de 12 MB, 15 W)
Intel® Core™ i3-1115G4E (2 x 2.2 GHz, caché de 6 MB, 15 W)
Intel® Core™ i5-1145G7E (4 x 1.5 GHz, caché de 8 MB, 15 W)
Intel® Core™ i7-1185G7E (4 x 1.8 GHz, caché de 12 MB, 15 W)- ¿Cómo puedo personalizar el diseño del chasis PXI Express?
Las personalizaciones más habituales incluyen desde opciones de color e impresión hasta diseños adaptados y homologados a sus necesidades. Este último tipo de adaptación suele implicar un pedido mínimo de unas 100 unidades de chasis al año durante la vida del proyecto.
- ¿Puedo reemplazar las piezas de esquina con los soportes de montaje de 19" por piezas simples?
Con el chasis de la serie nVent SCHROFF Ratiopac Pro, hay cuatro opciones de "piezas de las esquinas" disponibles.
• Tiras de cubierta
• Manijas delanteras
• Soportes de montaje de 19"
• Soportes de montaje de 19" con manijas delanterasPara ver los dibujos, revise nuestro catálogo.
- ¿Cómo quitar los pies abatibles sin desmontar otras partes del chasis?
Normalmente, esto es posible para la mayoría de nuestros chasis, solicite el tipo específico de chasis. Descubra cómo hacerlo en el manual del usuario.
- ¿Cuánta energía puedo instalar en el chasis PXI Express?
Normalmente, nuestro chasis PXI Express está diseñado para disipar hasta 50 W por ranura.
- El sistema debe funcionar en un área polvorienta. ¿Puedo integrar un filtro de aire fácil de cambiar?
Sí, tenemos una solución personalizada para esto. Comuníquese con nosotros para solicitar esta solicitud.
- ¿Cómo configurar el sistema o cómo acceder a los datos del sistema?
Las herramientas de software están disponibles para nuestros clientes en nuestro sitio web para configurar el sistema y acceder a los datos.
Chasis de 18 ranuras de la herramienta de software: /schroff/products/enc14579-040
Chasis de 8 ranuras de la herramienta de software: /schroff/products/enc14579-030- ¿Puedo ajustar la velocidad del ventilador en el sistema PXIe o los ventiladores se controlan de manera autónoma?
La velocidad del ventilador se controla de forma autónoma. Sin embargo, también tiene la posibilidad de especificar la velocidad del ventilador usted mismo a través de comandos I2C. Para obtener más información, consulte nuestro manual del usuario.
- ¿Puedo utilizar el sistema PXIe con Ubuntu u otras distribuciones de Linux?
El controlador nVent SCHROFF PXIe es un equipo compatible con x86 y se puede utilizar con Ubuntu. Ubuntu reconoce los conmutadores PCIe y los puentes PCIe-PCI en el chasis, el CMM (Módulo de administración del chasis) en el chasis puede ejecutarse de forma independiente (tenga en cuenta que las funciones básicas del chasis están disponibles de fábrica). Para acceder a las funciones del chasis (control del ventilador, configuración del puente de activación, administración de la tarjeta de reloj), se debe integrar una API para Linux.