VME
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Número de ranuras
- Tipo
- Tipo de panel posterior
- Transferencia de datos
- Potencia por ranura
- Tensión de entrada de CA
- Dirección del flujo de aire
- Altura del rack
- Tipo de fuente de alimentación
- Fuente de alimentación incluida
- E/S posterior
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 5 resultados (5 artículos )

Sistema VMEbus, 3 U, 5 ranuras, PSU de marco abierto
Sistema VME para 5 tableros VME montados horizontalmente 6 U, 160 mm.

Sistema VMEbus, 4 U, 8 ranuras, PSU de marco abierto
Sistema VME para montaje horizontal de 8 tableros VME 6 U, 160 mm.

Sistema VME, 8 U, 21 ranuras, PSU de marco abierto
Sistema VME para 21 tableros VME 6 U, 160 mm.

Sistema VMEbus, 7 U, 12 ranuras, PSU de marco abierto
Sistema VME para 12 tableros VME 6 U, 160 mm.

Sistema VMEbus, 7 U, 12 ranuras, para módulos de transición
Sistema VME para 12 tableros VME 6 U, 160 mm.