Placa de montaje Varistar
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa de montaje Varistar
Placa de montaje Varistar para el montaje de componentes eléctricos y subconjuntos, con capacidad de carga de 600 kg. La placa de montaje también se puede montar en la parte trasera y se puede agregar un soporte de refuerzo para aumentar la capacidad de carga.
Detalles
Recursos
Características
- Para el montaje de componentes eléctricos y subconjuntos, incluido el cableado
- Paso de montaje 25 mm de profundidad y 50 mm de altura para montaje en altura parcial
- Capacidad de carga estática de hasta 450 kg (montado en la parte trasera)
- 600 kg a plena altura, montado en la parte trasera, con soportes de refuerzo adicionales
- El soporte de refuerzo aumenta la capacidad de carga estática
Especificaciones
| Tipo de producto | Placa de montaje |
| Material | Acero |
3D Step
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.