Gabinete de Colocación Varistar, RAL 9003
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete de Colocación Varistar, RAL 9003
Armarios de colocación con 2, 3 o 4 unidades divisorias en RAL 9003 para alojar servidores mientras separan el acceso y el cableado de los compartimentos.
Detalles
Recursos
Características
- Armarios de colocación con compartimentos para acomodar, por ejemplo, servidores
- Cableado flexible, posible desde arriba, abajo, izquierda o derecha (los cables de datos y de alimentación se pueden ejecutar por separado)
- Cierre de puerta multipunto
- Puertas perforadas
- Clase de protección IP 20
- Color RAL 9003
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack |
| Material del bastidor | Acero |
Ficha técnica
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.