Mango de correa universal, 22 o 25 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mango de correa universal, 22 o 25 mm
La manija universal de la correa se puede montar en el panel lateral de casos.
Detalles
Recursos
Características
- Capacidad de carga estática 20 kg
Especificaciones
| Compatible con | Casos |
| Familia de productos | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; CompacPRO; Comptec |
| Tipo de producto | Maneja |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.