Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®


Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®
PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack. El conector Wieland permite una fácil combinación con diferentes cables de entrada de energía.
Detalles
Recursos
Características
- Altura de instalación 1 U
- Salida a través de sockets SCHUKO
- Entrada a través del conector Wieland® GST 18
- Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación
- Montaje horizontal o vertical
- Según DIN 57620
Especificaciones
Longitud | 438.5mm |
Material | Aluminio; Poliamida |
Tipo de producto | Socket Strip |
Ficha técnica
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.