Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Trasero, Toop & bottom

Trasero, Toop & bottom
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Compatible con
  • Material
  • Ancho del rack
      Aplicar
    • Anchura
    • Fondo
    • Longitud
        Aplicar
      Filter1

      Filtro aplicado: 1

      Ver todos los filtros (1)

      Productos | 10 resultados (68 artículos )

      horizontal rail

      Trasero de carril horizontal, tipo AB para guías de tablero de E/S trasero

      Rieles horizontales de aluminio del tipo AB, para guías de tarjetas E/S traseras.
      EuropacPRO horizontal rail rear rugged for indirect backplane fixing

      Carril horizontal, trasero, tipo R-ST, robusto, estándar

      El riel horizontal, tipo robusto R-ST, permite el montaje aislado de un backplane.
      EuropacPRO horizontal rail rear rugged for direct backplane fixing

      Riel horizontal, trasero, tipo R-VT, robusto

      El riel horizontal, tipo robusto R-VT permite el montaje directo de un backplane.
      horizontal rail

      Riel horizontal, trasero, tipo L-VT, ligero

      El riel horizontal, tipo VT permite el montaje directo de un backplane.
      horizontal rail

      Riel horizontal, trasero, tipo H-VT, pesado

      El riel horizontal, tipo VT permite el montaje directo de un backplane.
      horizontal rail

      Carril horizontal, trasero, tipo L-MZ, ligero, con carril Z

      El carril horizontal, tipo luz con L-MZ permite el uso de conectores DIN.
      horizontal rail

      Carril horizontal, trasero, tipo H-MZ, pesado, con carril Z

      El riel horizontal, tipo pesado con MZ permite el uso de conectores DIN.
      horizontal rail

      Carril horizontal, trasero, tipo L-ST, ligero, estándar

      El riel horizontal, tipo ST permite el montaje aislado de un backplane.
      horizontal rail

      Carril horizontal, trasero, tipo H-ST, pesado, estándar

      El riel horizontal, tipo ST permite el montaje aislado de un backplane.
      EuropacPRO emc sst gasket cover plate to horizontal rail

      Tipo de carril horizontal H-VT, pesado, con la junta de EMC

      El riel horizontal y la junta de acero inoxidable se pueden utilizar para crear una caja PropacPRO blindada.