RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado
La unidad Disply permite la configuración local, puesta en marcha y supervisión de la puerta trasera RackChiller. Incorpora una pantalla de panel LCD y 6 teclas de función. Se instala directamente en el panel externo del refrigerador y se conecta al cableado precableado dentro de la unidad.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Pantalla monocromática 72 x 36 mm, 132x64 píxeles
 - 6 teclas de función permiten el acceso directo a alarmas, información y menús de configuración
 
Especificaciones
| Tipo de producto | Panel de pantalla/operador | 
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.