Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Novastar mobile plinth Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Novastar Zócalo móvil

Zócalo base móvil de aluminio con capacidad de carga de 200 kg, para armarios de aluminio con 600 mm de ancho.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Tipo de producto Gabinete / base de bastidor
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.