Novastar Door Bisagra Soporte para Puerta Acortada
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Novastar Door Bisagra Soporte para Puerta Acortada
Soporte de bisagra de puerta para puertas acortadas, Heavy-Duty y Slim-Line, delantero o trasero.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Montaje (1 U espacio de montaje requerido) puede estar por encima o por debajo de la puerta corta
 - Para puertas de acero que no funcionan la altura completa del gabinete
 - Requiere 1 espacio de instalación U
 - El espacio libre puede ser cubierto por paneles frontales de 19" o una placa de conducto de cable (3 U o 4 U)
 
Especificaciones
| Tipo de producto | Corchete | 
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.