Base/zócalo Novastar
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base/zócalo Novastar
Placa base para conductos de cable trasero que cortan para la gestión de cables. La abertura está cubierta con plástico. Accesorio cepillo tira puede construir en.
Detalles
Recursos
Características
- Carga estática?Capacidad de carga 400 kg
- Pies ajustables, altura 57 mm ... 67 mm
- St, 1,5 mm, RAL 7021
- Conductos de cable 110 x 76 mm
- Incluye GND/puesta a tierra
Especificaciones
| Altura | 45mm |
| Tipo de producto | Gabinete / base de bastidor |
| Material | Acero |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.