Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

microtca4 system 7u Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Sistema MTCA.4 para 12 módulos AMC dobles de tamaño completo

El sistema está diseñado para aplicaciones de alto rendimiento y alta disponibilidad. Los módulos de ventilador de intercambio en caliente con EMMC en configuración de tracción garantizan que las ranuras delantera y trasera estén bien refrigeradas. La velocidad del ventilador es ajustable a través del MCH. El espacio de instalación JSM separado evita que una ranura AMC sea ocupada por un módulo JTAG. El sistema puede tomar hasta cuatro módulos de alimentación para garantizar una fuente de alimentación suficiente para aplicaciones exigentes. El backplane cuenta con líneas de reloj y de disparo.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.