Pies
Filtro aplicado: 1
Productos | 12 resultados (29 artículos )

Pie trasero CompacPRO con incrustación de goma
El pie trasero con incrustación de goma permite un almacenamiento mejorado en la parte trasera de la caja.

Pie trasero CompacPRO
El pie trasero permite el montaje de la capucha trasera.

CompacPRO Tip-Up Mango
La manija de transporte de punta se puede utilizar para llevar un caso o se puede utilizar para volcar el caso.

Pie trasero CompacPRO con protección de borde
La protección del pie / borde trasero se puede utilizar para los casos CompacPRO.

Die Cast Foot
Los pies de punta del material fundido a presión de aluminio permiten el montaje en la placa inferior de una caja.

Pie de plástico
Los pies de punta forman material plástico que permiten el montaje en la placa inferior de una caja.

Pie de plástico para casos
Los pies de plástico se pueden montar en la cubierta inferior de una caja o chasis.

PropacPRO Pie para Capucha Trasera
El pie trasero permite el montaje de la capucha trasera.

Pie de punta para chasis, plástico
Pie de punta para el chasis.

Tip-Up Handle Replacement Handle Bar
Barra universal.

Kit de ayuda de apilamiento
La ayuda de apilamiento se sujeta al pie de punta.

Kit de pie de goma para casos
El pie de goma se puede montar en la cubierta inferior de un caso o chasis.