Eurorack Door Bisagra Soporte para Puerta acortada
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Eurorack Door Bisagra Soporte para Puerta acortada
El soporte de bisagra de la puerta Eurorack es para las puertas que no cubren la altura completa del gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- El montaje puede estar por encima o por debajo de la puerta corta
- Para puertas de acero que no funcionan la altura completa del gabinete
- 1 U espacio requerido (puede montarse por encima y por debajo de la puerta, en la parte delantera o trasera)
- El espacio libre puede ser cubierto por paneles frontales de 19" o una placa de conducto de cable (3 o 4 U)
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.