Socket Strip, SCHUKO, 8 zócalos, 19", con Interruptor
PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas Schuko.
Características
- 230 V, 16 A
- Montaje horizontal o vertical
- Cable de conexión de 2 m con conector SCHUKO/UTE
- Según DIN 57620, VDE 0620
- Altura de instalación 1 U
- Tiras de socket con sockets SCHUKO
- Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación
Especificaciones
Atributos del producto
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al extrusión, 1 U, anodizado, para insertos de zócalo e interruptor | 1 | |
| 2 | Insertos de enchufe SCHUKO (girados 35°, PA, RAL 7035), más un interruptor (iluminado) | 8 | |
| 3 | Endpiece, PA, RAL 7035, con remaches | 2 | |
| 4 | Cable de conexión, negro, 2 m, 05VV-F 3G 1,5 mm2, con conector SCHUKO/UTE, PVC, encapsulado | 1 | |
| 5 | Ángulo de montaje, PA, RAL 7035 | 2 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.