Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

comptec case Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Comptec 19" estuche de escritorio, sin blindaje

El estuche nVent SCHROFF Comptec es compatible con un gabinete de 19" y se utiliza para albergar conjuntos como subracks de 19", bandejas de ventilador de 19" O paneles frontales de 19". Este caso también se utiliza típicamente para aplicaciones de escritorio.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • EN 62368-1
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Tipo de producto Caso
Tipo Caso para 19" Subrack y 19" chasis
Familia de productos Comptec
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.