CompacPRO Desktop Case, sin blindaje
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        CompacPRO Desktop Case, sin blindaje
La funda nVent SCHROFF CompacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". El marco fundido de aluminio y los paneles laterales de perfil garantizan una solución robusta. Además, una amplia gama de accesorios está disponible.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Caso de escritorio para montaje individual
 - La construcción de aluminio garantiza una solución robusta
 - Dimensiones internacionales de acuerdo con IEC 6297-3-101
 - Panel lateral con función de mango integrada
 - Construcción delantera y trasera idéntica, profundidad-simétrica
 - Ranuras de ventilación en placa base
 - IP 20 de acuerdo con IEC 60529
 
Especificaciones
| Tipo de producto | Caso | 
| Tipo | Caso para componentes electrónicos individuales | 
| Familia de productos | CompacPRO | 
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.