Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

C Rieles

C Rieles
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Material
  • Acabado
  • Longitud
      Aplicar
    • Anchura
        Aplicar
      • Fondo
          Aplicar
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Carga estática
          Filter1

          Filtro aplicado: 1

          Ver todos los filtros (1)

          Productos | 5 resultados (13 artículos )

          c rail

          Varistar C-Rail para la anchura del gabinete

          C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
          c rail

          Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete

          Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete.
          Labrack slide rail 40 kg

          Carril deslizante Labrack, 40 kg

          Carril deslizante con capacidad de carga de 40 kg para el montaje en los verticales desnudos del gabinete de acero o soportes de panel/deslizamiento de 19".
          Labrack cable support rail

          Labrack Cable Support Rail

          Labrack Cable Support Rail es una excelente herramienta de gestión de cables que logra alivio de tensión del cable.
          c rail for stationary

          Labrack C-Rail para 19" estacionario

          C-Rails son aditionaly herramientas de ensamblaje, utilizadas para los ojos del cable, etc