nVent ERIFLEX FleXbus Barrera Espuma FBS
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        nVent ERIFLEX FleXbus Barrera Espuma FBS
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Fácil acceso para aperturas de difícil acceso
 - Resistente al envejecimiento, humo y humedad
 - Reintroducible y reparable
 - Excelente adherencia
 - No requiere material de refuerzo
 - Ratio F / Ratio E hasta 2 horas
 - Ratio-T ( Ratio-I hasta 2 horas
 - Se expande hasta 5 veces su volumen
 
Especificaciones
| Volumen | 12.85fl oz (US) | 
| Temperatura de instalación | 15 to 30 °C | 
| Temperatura de instalación | 59 to 86 °F | 
| Volumen | 380ml | 
| Anchura | 17.72" Max | 
| Altura | 19.68" Max | 
| Anchura | 450 mm Max | 
| Altura | 500 mm Max | 
| Tiempo de curado aproximado | 90 s Min | 
Especificación de diseño
Ficha técnica de seguridad
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones










- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.