Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH38304.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Conductor trenzado aislado IBSHY para interruptores de circuito compactos

IBSHY es la solución ideal y lista para instalarse como reemplazo de alambres flexibles y que está específicamente diseñada para conexiones de interruptores de circuito de caja moldeada compacta con capacidad nominal de corriente típica de 125/160 A con barra colectora de cobre. El IBSHY se conecta a los terminales de acceso delantero de los interruptores sin accesorios adicionales, como conectores angulares, separadores, conectores de terminal de anillo o extensores. El IBSHY está disponible en sección transversal de 32 mm² (63,15 kcmil), longitudes de 230 a 830 mm (9,1 in a 32,7 in).

El IBSHY se fabrica en instalaciones automatizadas privadas certificadas con la norma ISO 9001 2015, y se forma mediante el tejido de alambres de cobre electrolítico de alta calidad para formar un conector duradero de bajo voltaje con máxima flexibilidad que permite brindar conexiones eléctricas más compactas para interruptores de circuito. El IBSHY permite que los usuarios reduzcan el tamaño total y el peso de la instalación, lo que mejora tanto la flexibilidad del diseño como la estética del ensamblaje.

El IBSHY tiene palmas integrales previamente troqueladas en un extremo con un tubo empalmado previamente troquelado en el otro extremo, y ambos elementos que están listos para conectarse. No es necesario comprar o instalar terminales, lo que simplifica y agiliza las conexiones, y elimina las conexiones defectuosas provocadas por vibración o fatiga.

Estas formas específicas dan a los usuarios la ventaja de tener la posibilidad de vincular un interruptor de circuito compacto, u otro aparato, mediante la conexión con caja o perno a una barra colectora de cobre con un perno más grande.

El aislamiento es de silicona reforzada con fibra de vidrio de gran resistencia, autoextinción y libre de halógenos, para posibles temperaturas altas de operación. El IBSHY es compatible con todos los principales interruptores de circuito compactos de caja moldeada de marca con corriente nominal de 125/160 A. Comuníquese con el representante de nVent ERIFLEX para determinar el tamaño correcto para su aplicación.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX IBSADV​
  • CE
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Diámetro del cable 0.01"
Diámetro del cable 0.15mm
Corriente de cortocircuito pico (Ipk) 15kA
Corriente nominal de aplicación típica 160 A
Tensión máxima de servicio, IEC (Ui) 1000;1500
Temperatura de funcionamiento -60 to 250 °C
Temperatura de funcionamiento -76 to 482 °F
Material Cobre;Silicona reforzada con fibra de vidrio
De conformidad con IEC® 60439,1;IEC® 61439,1
Acabado Estañado
Grado de inflamabilidad UL® 1441 VW-1
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Capacidades nominales de ampacidad máxima
Sección transversal (mm²/kcmil) ΔT 30 °C (A) ΔT 35 °C (A) ΔT 40 °C (A) ΔT 45 °C (A) ΔT 50 °C (A) ΔT 55 °C (A) ΔT 60 °C (A) ΔT 65 °C (A) ΔT 70 °C (A) ΔT 75 °C (A) ΔT 80 °C (A) ΔT 100 °C (A) ΔT 120 °C (A) Corriente de 2 barras Coeficiente Corriente de 3 barras Coeficiente
32/63,15 142 153 164 174 184 193 201 209 217 225 235 263 290 1,6 2
Compatibilidad del interruptor de circuito
Capacidad nominal de corriente del interruptor de circuito 125/160 A
Número de pieza IBSHY32x
Schneider Electric® Compact® (IEC) NSA NG 125
Square D® PowerPact® (UL) Marco H
ABB® Tmax® (IEC) T1 T2 XT1 XT2
ABB® Tmax® (UL) T1 T2 XT1 XT2
GE® Record Plus® (IEC/UL) FD 160
Siemens® Sentron® (IEC/UL) VL160X 3VL1 VL160 3VL2
Moeller® xEnergy® (IEC) NZM1
Cutler Hammer® serie G (UL) Marco EG
Legrand® (IEC) DPX 160 DPX3 160
Hager® (IEC) h3 160
Rockwell/Allen Bradley (UL) Marco G Marco H
OEZ (IEC) BC160N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar