Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH36977.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Manguito de silicona aislante SBS

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Tensión de aislamiento 2.5kV
Tensión máxima de servicio, IEC (Ui) 690
Tensión máxima de servicio, UL (Vin) 690
Grado de inflamabilidad UL® 1441 VW-1
Temperatura de funcionamiento -60 to 220 °C
Temperatura de funcionamiento -76 to 428 °F
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Imágenes de la aplicación Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar