Trenzado plano aislado FTCBI en bobina, cobre estañado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Trenzado plano aislado FTCBI en bobina, cobre estañado
Detalles
Recursos
Características
- Los trenzados en bobina se usan principalmente para la distribución eléctrica o las aplicaciones de conexión a tierra
- Material no magnético
- El acabado estañado proporciona una apariencia antirrobo
Especificaciones
| Acabado | Estañado |
| Espesor del aislamiento | 0.04" |
| Espesor del aislamiento | 1 mm |
| Tensión de aislamiento | 450V |
| Grado de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
| Temperatura | 158 °F Max |
| Temperatura | 70 °C Max |
Certificaciones
NF EN 61439-1 :2012
English,French
RTCBI, RRCBI, FTCBI
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.