Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Centro de Descarga de Telecomunicaciones

Recursos

RECURSOS ÚTILES

nVent ERICO

Grounding and Protection of Small Cells in 5G and 4G Networks.jpg

Folleto: Conexión a Tierra y Protección de Celdas Pequeñas en Redes 5G y 4G

Grounding and Protection of Small Cells in 5G and 4G Networks.jpg

Hoja de datos: Conexión a Tierra de Celdas Pequeñas 5G de nVent ERICO

ERICO-FLY-H86308-ETMAGSDBT-USEN-2008

Hoja de producto: Barra de Conexión a Tierra Montada en Torre nVent ERICO

ERICO-CAT-H85208-APACTelecomProductList

Folleto: Guía de Selección de Conexión a Tierra, Unión y Protección de Telecomunicaciones

nVent Hoffman

nVent-SB-H86621-SmartRackTechnology-EN.jpg

Folleto: RackTech Inteligente

Hoffman-SLSH-SEL00158-OutsidePlant-EN.jpg

Folleto: Productos de Planta Externa (OSP)

Comline OSP Type 4X Vertical Mount

Hoja de Especificaciones: Montaje Vertical Tipo 4X OSP de Comline

Non-Metallic Small Form Factor Enclosures Cover

Folleto: Gabinetes no Metálicos de Factor de Forma Pequeño

Spec-00215-COMBLINE OSP PACKAGE,TYPE 4X.jpg

Hoja de Especificaciones: Soporte de Pared o Poste OSP Tipo 4X de Comline

Bro-00054.jpg

Folleto: Acondicionadores de Aire SpectraCool

Networking Specifier’s Guide

Folleto: Guía del Especficador de Red

Spectracool Air Conditioners Brochure.jpg

Catálogo: Acondicionadores de Aire SpectraCool

HOFFMAN-SB-H85669-ProLineAisle-EN

Folleto: Contención de Pasillos ProLine

nVent SCROFF

SCHROFF-FLY-H85113-OutdoorModularTelecom-EN-Cover

Hoja de Venta: Gabinete modular de exterior

01_Outdoor_e.jpg

Catálogo: Gabinete modular de exterior

SCHROFF-FLY-H85113-OutdoorModularTelecom-EN-Cover

Hoja de Datos: Gabinete para Componentes Electrónicos Certificado para Aplicaciones de Redes y Telecomunicaciones para Exteriores

Schroff-WPCS-H82839-TOCPRack-EN

Informe Técnico: Telecomunicaciones, una Industria en Medio de la Transformación

SCHROFF-WPCS-H81914-SeverCabinet-EN.jpg

Documento Técnico: Bastidores de TI: ¿Qué Papel Desempeñan en su Centro de Datos?

SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Folleto: Soluciones de Enfriamiento

SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-USEN

Hoja de Venta: Varistar CP

Serie de Seminarios Web 2021 de nVent

nVent se enorgullece en ofrecerle liderazgo intelectual e información innovadores a través de nuestra serie de seminarios web en vivo, que abarcan varios temas relevantes para una amplia gama de mercados verticales y aplicaciones.

Nuestros seminarios web interactivos lo ayudarán a mantenerse conectado y a aprender acerca de la tecnología más reciente, las tendencias de la industria, las calificaciones y los estándares, y las mejores prácticas para aumentar la productividad. Los temas incluyen Datacom, Protección contra Sobretensiones, Distribución de Energía, Estándares Globales, y más

Explorar