Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Descubra la diferencia con el enfriamiento líquido

Soluciones de enfriamiento líquido del Centro de datos

Enfriamiento líquido eficiente para informática de alto rendimiento

Las soluciones de enfriamiento líquido pueden proporcionar una eficiencia de enfriamiento significativamente mayor en comparación con los métodos tradicionales de enfriamiento por aire. Nuestras soluciones híbridas de líquido a aire ayudan a los clientes a preparar centros de datos para la tecnología de próxima generación sin reconstruir completamente la arquitectura del centro de datos.

Enfriamiento líquido a escala para IA

El enfriamiento líquido es vital para escalar la IA, ya que administra eficazmente el calor producido por los sistemas informáticos de alto rendimiento. Este enfoque mejora la confiabilidad, reduce el uso de energía y se adapta a los requisitos computacionales exigentes de las tareas de IA.

Manténgase fresco bajo presión: ¡Revise nuestros servicios!


Los líderes de la industria colaboran para avanzar en la computación de alto rendimiento

nVent se enorgullece de colaborar con expertos de la industria para desarrollar diseños técnicos innovadores destinados a abordar los problemas de enfriamiento informático de alta densidad más desafiantes. Con más de 15 años de trayectoria en enfriamiento líquido, la profunda experiencia en aplicaciones técnicas y la presencia global de nVent permiten crear soluciones eficientes que garantizan un rendimiento y confiabilidad óptimos para entornos informáticos avanzados para nuestros socios.


Soluciones de enfriamiento líquido para GB200 y más

02 DNS news thumb2

Las unidades de distribución de refrigerante(CDU) son el corazón del sistema de enfriamiento líquido, bombeando el líquido a la temperatura deseada directamente a los chips o servidores.

02 DNS news thumb

La unidad de rechazo de calor (HRU) del compartimiento lateral LTA de líquido a aire nVent es un sistema integrado que admite hasta dos racks de equipos TI enfriados por líquido sin un sistema de agua en la instalación (FWS).

02 DNS news thumb3

El intercambiador de calor de la puerta trasera (RDHX) ofrece operaciones resistentes con componentes intercambiables en caliente sin herramientas. El RDHX PRO actualiza los centros de datos para racks de alta densidad de hasta 78 kW, lo que mejora la eficiencia energética y la utilización del espacio.

Preguntas frecuentes sobre el enfriamiento líquido

¿Qué es el enfriamiento líquido?

El líquido proporciona una capacidad de transferencia de calor mucho mayor (3,500 veces más que el aire), ya que el líquido es más denso que el aire. Un enfriamiento líquido también puede aumentar drásticamente la eficacia del uso de energía (PUE), lo que reduce los costos de energía y contribuye a la sostenibilidad del medioambiente.

¿Cómo funciona el enfriamiento líquido?

Existen tres tipos principales de enfriamiento líquido:

  • Enfriamiento indirecto por líquido: el calor se transfiere al líquido mediante un intercambiador de calor de aire a agua en una fila o gabinete.
  • Enfriamiento directo por líquido: el calor se transfiere de forma directa a un componente de transferencia de calor enfriado por líquido conectado, como una placa fría o enfriamiento por inmersión.
  • Enfriamiento híbrido directo e indirecto por agua: enfriamiento selectivo de los componentes que más consumen energía a través de un enfriamiento líquido de contacto directo en un equilibrio con el enfriamiento del gabinete a través de un dispositivo de enfriamiento de aire a agua secundario.

Enfriamiento líquido frente a enfriamiento por aire en los centros de datos

Cuando los sistemas de enfriamiento por aire necesitan funcionar horas extras para mantener las temperaturas de funcionamiento necesarias, las instalaciones pueden experimentar fallas en los equipos, tiempo de inactividad imprevisto y costos de energía elevados. El enfriamiento por aire es cada vez menos factible en centros de datos de alta densidad, a medida que aumentan las cargas de calor y los racks de servidores se configuran tan de forma tan densa que se impide la circulación de aire. Sin embargo, los sistemas de enfriamiento líquido ofrecen soluciones eficaces para alcanzar los parámetros de temperatura necesarios y reducir el consumo energético de los sistemas de enfriamiento y, por ende, los de funcionamiento. Muchos nuevos servidores de alto rendimiento están diseñados pensando en el enfriamiento líquido.


Información sobre el enfriamiento líquido

Con toda la expansión de la IA, se están diseñando muchas nuevas tecnologías de TI y chip en las que se tiene en cuenta el enfriamiento líquido.

Los centros de datos que solo implementan enfriamiento por aire pueden tener dificultades para satisfacer las demandas de sus clientes en el futuro a medida que buscan un mejor rendimiento y equipos de TI de última generación.

El informe reciente de TrendForce indica que el lanzamiento de la plataforma Blackwell de NVIDIA está destinado a impulsar la adopción de soluciones de enfriamiento líquido de alrededor del 10 % en 2024 a más del 20 % en 2025.

Muchos administradores de centros de datos y profesionales de TI están recurriendo al enfriamiento líquido. El enfriamiento líquido puede ayudar a los centros de datos a aumentar la capacidad y, al mismo tiempo, mantener un uso eficiente del espacio y la energía. Estos sistemas proporcionan una solución eficaz para alcanzar los parámetros de temperatura requeridos por los chips de la próxima generación y reducir el consumo de energía de los sistemas de enfriamiento.

 RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit

liquid cooling page images_02 Why Liquid Cooling.webp

¿Qué se necesita para cambiar a enfriamiento líquido?

Los avances constantes en tecnología y conectividad están impulsando nuevas aplicaciones y una mayor necesidad de proteger los datos y las redes del mundo. Transmisión de contenido, banca en línea, computación en la nube, computación perimetral, inteligencia artificial. Estos son solo algunos ejemplos de aplicaciones que impulsan la demanda de datos en todo el mundo.

A medida que aumenta la demanda de servicios de Internet y nube, se solicita a los centros de datos que escalen exponencialmente la capacidad. En muchos casos, deben hacerlo sin aumentar drásticamente el espacio físico que ocupan. La electrificación también está impulsando tecnologías de última generación que superan la capacidad de la infraestructura de datos tradicional, especialmente en el área de enfriamiento. El tiempo para considerar el enfriamiento líquido es ahora.


Tres tecnologías clave para el Centro de datos de enfriamiento líquido

La aceleración de la IA y la computación de alto rendimiento está cambiando el panorama de la industria de enfriamiento del centro de datos. Las tecnologías de última generación, incluidas las GPU de NVIDIA, requieren enfriamiento líquido. Esta tecnología está aquí para permanecer y expandirse cada año; los administradores de centros de datos no deben pensar si las implementarán, sino cómo implementarán las capacidades de enfriamiento líquido a sus centros de datos.

El enfriamiento líquido utiliza agua fría en lugar de aire para capturar y transportar el calor lejos de los chips. Puede ofrecer un mejor rendimiento y, al mismo tiempo, ahorrar energía y ayudar a que los centros de datos funcionen de manera más sustentable.

El líquido proporciona una capacidad de transferencia de calor mucho mayor que el aire, lo que ayuda a aumentar la eficacia del uso de energía (PUE), lo que reduce los costos de energía y contribuye a la sustentabilidad ambiental.

liquid cooling page images_06 Explosive AI Growth.webp

liquid cooling page images_04 Optimized Data Center.webp

Soluciones optimizadas de centros de datos para un futuro sostenible

nVent es reconocida como uno de los diez principales proveedores de soluciones en centros de datos


¿Por qué deberían los operadores de centros de datos cambiarse a enfriamiento líquido?

Los planificadores de instalaciones de centros de datos, los ingenieros térmicos y los arquitectos son responsables de hacer posibles los servicios esenciales de Internet y la nube, de los que todos dependemos. Esta infraestructura vital nos permite aprovechar los beneficios de las tecnologías en rápido desarrollo que cambien nuestra forma de trabajar, comprar e interactuar entre nosotros en un mundo electrificado.

Los avances constantes en tecnología y conectividad impulsan nuevas aplicaciones y una necesidad constante de proteger los datos y las redes del mundo. Es esencial garantizar el continuo flujo de información. Al mismo tiempo, debido al aumento de costos de energía y la necesidad de reducir la huella de carbono, la eficiencia energética es más importante que nunca. A medida que aumenta la demanda de datos, es vital que los administradores de centros de datos puedan implementar equipos de alta energía que satisfagan las necesidades siempre cambiantes de los clientes, a la vez que minimicen el consumo de energía.

liquid cooling page images_05 Liquid Cooling.webp

Recursos

DNS Cooling Brochure Mock-up.webp

Nuestra completa cartera de soluciones de enfriamiento incluye soluciones adaptables, modulares y escalables para redes, centros de datos y aplicaciones de comunicaciones.


Aspectos destacados del producto

IPDU de alta densidad de energía

Las PDU de nVent Enlogic se distinguen por su amplio conjunto de características, capacidades de fabricación global y amplias opciones de personalización. Damos prioridad a los servicios excepcionales posteriores a la venta y proporcionamos acceso directo a nuestro equipo de ingeniería, lo que fomenta la colaboración con los usuarios finales e integradores.

Al trabajar estrechamente con los administradores de centros de datos, nos aseguramos de que nuestras soluciones satisfagan sus necesidades específicas, optimizando la distribución y la administración de energía en entornos complejos.

ENLOGIC Trio colors.webp

Estamos aquí para ayudar.

¿Necesita más información? Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre nuestras aplicaciones de redes, centros de datos y comunicaciones. Uno de nuestros representantes se comunicará con usted en breve.

DNS contact.webp