Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Nuevo centro de productos

IMPULSAR LA INNOVACIÓN

Estamos construyendo un mundo más sustentable y electrificado con los productos y las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. La electrificación, la digitalización y la sustentabilidad están cambiando nuestro mundo. El aumento de la energía y la densidad de datos, la expansión de la energía renovable, la modernización de la red, la automatización industrial y la infraestructura de IoT están cambiando el panorama para muchas industrias críticas. En todos nuestros mercados verticales clave, nuestros productos ayudan a los clientes a operar de manera más eficiente e impulsan la seguridad, además de conectar y proteger los sistemas críticos.

Estamos lanzando nuevos productos altamente diferenciados e innovadores en los tres segmentos, lo que respalda el crecimiento constante en nVent. En 2023, lanzamos un récord de 95 productos nuevos y aumentamos nuestra vitalidad de productos al 22 %. En el desarrollo de nuevos productos, también buscamos resolver problemas y crear un valor más grande para nuestros clientes. Nuestros productos conectan y protegen sistemas eléctricos y digitales complejos. Para apoyar los sistemas críticos de nuestros clientes, estamos desarrollando tecnología avanzada integrada y conectada, tanto para productos heredados como para soluciones nuevas.

Siga este enlace si busca productos específicos de soluciones eléctricas y de sujeción [nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX y LENTON]. A continuación, encontrará los productos más recientes de toda nuestra empresa.

New-Product-Center.webp
nVent CADDY T-Grid Clip for Recessed Light Mounting Bracket

Barra equipotencial aislada nVent ERICO

Esta solución está disponible para aleaciones de zinc y bronce. Se monta de forma adyacente a la base del medidor o al equipo de entrada de servicio, lo que lo hace conveniente para conectar y terminar conductores de conexión a tierra.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Telescoping Recessed Light Mounting Bracket

Barra equipotencial aislada nVent ERICO

Esta solución está disponible para aleaciones de zinc y bronce. Se monta de forma adyacente a la base del medidor o al equipo de entrada de servicio, lo que lo hace conveniente para conectar y terminar conductores de conexión a tierra.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Ladder Tray Clip

Barra equipotencial aislada nVent ERICO

Esta solución está disponible para aleaciones de zinc y bronce. Se monta de forma adyacente a la base del medidor o al equipo de entrada de servicio, lo que lo hace conveniente para conectar y terminar conductores de conexión a tierra.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Cable/Conduit Stud Attachment, Multifunction

Barra equipotencial aislada nVent ERICO

Esta solución está disponible para aleaciones de zinc y bronce. Se monta de forma adyacente a la base del medidor o al equipo de entrada de servicio, lo que lo hace conveniente para conectar y terminar conductores de conexión a tierra.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Rod Lock Prefabricated Strut Assembly

Barra equipotencial aislada nVent ERICO

Esta solución está disponible para aleaciones de zinc y bronce. Se monta de forma adyacente a la base del medidor o al equipo de entrada de servicio, lo que lo hace conveniente para conectar y terminar conductores de conexión a tierra.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Telescoping Pipe Stand

Barra equipotencial aislada nVent ERICO

Esta solución está disponible para aleaciones de zinc y bronce. Se monta de forma adyacente a la base del medidor o al equipo de entrada de servicio, lo que lo hace conveniente para conectar y terminar conductores de conexión a tierra.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Pyramid Power Switch Mount

Barra equipotencial aislada nVent ERICO

Esta solución está disponible para aleaciones de zinc y bronce. Se monta de forma adyacente a la base del medidor o al equipo de entrada de servicio, lo que lo hace conveniente para conectar y terminar conductores de conexión a tierra.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Pyramid PEK Wall Mount Support

Barra equipotencial aislada nVent ERICO

Esta solución está disponible para aleaciones de zinc y bronce. Se monta de forma adyacente a la base del medidor o al equipo de entrada de servicio, lo que lo hace conveniente para conectar y terminar conductores de conexión a tierra.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Intersystem Bonding Termination Bar Card Image

nVent ERICO Intersystem Bonding Termination Bar

This solution is available for both zinc and bronze alloy. Its mounted adjacent to the meter base or service entrance equipment, making it convenient to connect and terminate grounding conductors.

[Currently available in NAM region]

nVent ERICO PermaGround Compression Grounding Connectors Card Image

Conectores de conexión a tierra de compresión PermaGround nVent ERICO

Una amplia gama de conectores de compresión extruidos de cobre de alta calidad para todas las aplicaciones de conexión a tierra. Estos conectores están diseñados para conectar conductores de conexión a tierra a otros conductores de conexión a tierra o electrodos de conexión a tierra dentro de un sistema de conexión a tierra.

[Disponible en todo el mundo]

nVent HOFFMAN Industrial Chillers card NPI

Enfriadores industriales nVent HOFFMAN

Los enfriadores de agua industriales TAL/TCW ofrecen precisión y confiabilidad en un diseño compacto. La alta precisión de enfriamiento mejora la calidad de la producción, lo que conduce a resultados más consistentes y superiores.

[Actualmente disponible en las regiones de NAM y EMEA]

nVent LENTON Interlok Toggle Form Mount

Soporte con articulación nVent LENTON Interlok

El soporte con articulación nVent LENTON Interlok se utiliza para asegurar las variantes del acoplador en operaciones de relleno con lechada de Interlok durante la construcción prefabricada y la construcción en sitio.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent LENTON Interlok No-Thread Bar Positioner

Posicionador de varilla sin rosca nVent LENTON Interlok

El posicionador de varilla sin rosca nVent LENTON Interlok es una solución de acoplador para relleno que se utiliza para evitar la inserción excesiva de la varilla de refuerzo durante las instalaciones prefabricadas.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent LENTON Interlok Form Saver Seal

Sello para empalmes de encofrado nVent LENTON Interlok

El accesorio de sello para empalmes de encofrado nVent LENTON Interlok simplifica el uso de acopladores de relleno de Interlok en aplicaciones de colocación en sitio.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler

Acoplador de relleno sin rosca nVent LENTON Interlok

El acoplador de relleno sin rosca nVent LENTON Interlok consta de un empalme de varilla de refuerzo de alto rendimiento diseñado para eliminar la necesidad de la preparación del extremo de la varilla.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent LENTON Connect B22 Series Shear Bolt Coupler

Acoplador de perno de cizalladura nVent LENTON Connect serie B22

El acoplador de perno de cizalladura nVent LENTON Connect serie B22 consta de un sistema de empalme de varillas de acero de refuerzo en sitio que no requiere preparación del extremo de la varilla. Es ideal para nuevas aplicaciones de construcción, reparación o modificación.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent LENTON Ultimate Terminators

Terminadores nVent LENTON Ultimate

Los terminadores nVent LENTON Ultimate están unidos al acero de refuerzo mediante la tecnología de forja por fricción. Este sólido sistema permite la variabilidad inherente de las varillas de refuerzo y, al mismo tiempo, mantiene el más alto nivel de rendimiento. Los terminadores nVent LENTON Ultimate vienen en dos diámetros (DR14 y DR16) para adaptarse a los requisitos de su lugar de trabajo.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Device Protector Plates

Placas protectoras para dispositivos nVent CADDY

Las placas protectoras para dispositivos nVent CADDY cubren y protegen las aberturas de anillo de barro y otros dispositivos. Esta solución reduce significativamente el riesgo de posibles daños en los circuitos y la reelaboración de los paneles de yeso. Nuestro diseño compacto permite que la instalación de los paneles de yeso sea más fácil y confiable.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Flared Couplers

Acopladores acampanados nVent CADDY

La serie de acopladores acampanados nVent CADDY está diseñada para reducir la cantidad de pasos que se necesitan en la instalación de estructuras de conducción eléctrica. El extremo acampanado integrado ayuda a alinear cada pieza de conduit para unir e instalar fácilmente las estructuras de conducción eléctrica prefabricadas.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Adjustable Depth Multi-Gang Masonry Open Back Box

Caja de profundidad ajustable para mampostería, multicompartimento y abierta por detrás de nVent CADDY

La caja de profundidad ajustable para mampostería, multicompartimento y abierta por detrás de nVent CADDY es una solución rentable que combina una caja de varios compartimentos y un anillo de barro ajustable para diversas aplicaciones dependiendo del espesor de la pared. Se encuentran disponibles opciones de montaje sobre montante y entre montantes para cajas de tres a seis compartimentos.

[Actualmente disponible en la región US]

nVent CADDY Self-Cutting Cable Tie

Sujetador de cable con corte automático nVent CADDY

Experimente la innovación con el sujetador de cable con corte automático nVent CADDY. Bloquea y gira sin esfuerzo para un acabado de amarre suave, sin necesidad de herramientas adicionales.

[Disponible en todo el mundo]

nVent CADDY CCT Conduit Clip

Clip para conduit CCT nVent CADDY

El clip para conduit CCT nVent CADDY es una solución sin necesidad de herramientas diseñada para asegurar las tuberías en el trapecio de conduit nVent CADDY.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall, Vertical

Cascada vertical para bandeja de cables tipo rejilla de alto rendimiento nVent CADDY

La cascada vertical para bandeja de cables tipo rejilla de alto rendimiento nVent CADDY es una solución de Datacom que permite combinar las canalizaciones de cables verticales y horizontales.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY In-Deck Plastic Foot

Pie plástico para plataforma nVent CADDY

El pie plástico para plataforma nVent CADDY es un método conveniente para minimizar la exposición a la instalación eléctrica en aplicaciones de plataformas de hormigón.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Rod Strut Clip

Clip de bloqueo para varilla en canal strut nVent CADDY

El clip de bloqueo para varilla en canal strut, que cuenta con tecnología de instalación a presión, permite a los contratistas fijar y ajustar rápidamente los conjuntos de trapecio de varios niveles, ya sea en el lugar o mediante prefabricación.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent ERICO GEM Calculator

Calculadora nVent ERICO GEM

Herramienta digital basada en la Web diseñada para simplificar la estimación de los valores de resistividad y la cantidad de material de mejora del suelo necesario para la instalación de puestas a tierra.

[Disponible en todo el mundo]

nVent Erico Fence Pipe Pedestal Clamp

Abrazadera de puesta a tierra para cerca, tubería o pedestal nVent ERICO

Dirigido a los centros de datos, esta abrazadera es conocida por su diseño de perno en U giratorio, lo que permite una fácil instalación sin tornillería suelta. También cuenta con certificación de UL y es adecuada para entierro directo en hormigón o tierra.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Hook-and-Loop Cable Fastener

Fijador de cables de velcro nVent CADDY

Las bandas flexibles de velcro sin necesidad de herramientas ayudan a los contratistas a mantener la canalización de cables bien organizada.

[Actualmente disponible en la región EMEA]

nVent ERICO Cadweld Selector Tool

Herramienta de selección para soldadura exotérmica nVent ERICO Cadweld

Esta herramienta basada en la Web simplifica el proceso de seleccionar las conexiones de soldadura de Cadweld correctas para sus necesidades específicas, lo que le proporciona soluciones precisas y confiables.

[Disponible en todo el mundo]

nVent ERICO Cadweld One Shot, 3D Mold

Molde en 3D nVent ERICO Cadweld One Shot

Fabricados en EE. UU., estos moldes de cerámica impresos en 3D de un solo uso están pensados para hacer instalaciones rápidas y eficientes. Están disponibles para conexión de cable a varilla y cable a cerca, ideales para contratistas de servicios públicos y telecomunicaciones. En 2024, este producto ganó el premio Show Stopper de la Asociación Nacional de Contratistas Eléctricos (NECA, por sus siglas en inglés).

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support

Soporte de equipo de carga liviana tipo pirámide nVent CADDY

El kit de soporte de equipo de carga liviana tipo pirámide nVent CADDY proporciona a los contratistas una forma rápida y fácil de instalar unidades minisplit de sistema HVAC en los techos.

[Actualmente disponible en las regiones de América del Norte y EMEA]

nVent CADDY Speed Link Light Pack

Paquete Speed Link Light Pack nVent CADDY

Sistema de sogas para cargas livianas con un dispositivo de cierre de perfil ultrabajo. Ideal para sostener y asegurar la iluminación y los carteles.

[Actualmente disponible en la región EMEA]

nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder

Soporte de cables resistente al fuego nVent CADDY

Innovador soporte de cables resistente al fuego adecuado para instalaciones de montaje en pared y techo. Diseñado para ahorrar tiempo a los contratistas en el trabajo debido a su exclusivo mecanismo de cierre para manejar desde el suelo.

[Actualmente disponible en la región EMEA]

Enclosure for Electric Vehicle

Gabinete nVent HOFFMAN para inversores de carga de vehículos eléctricos (EV)

El gabinete nVent HOFFMAN para inversores de carga de vehículos eléctricos (EV) está diseñado para soportar las condiciones de funcionamiento más desafiantes y proteger los sistemas críticos de infraestructura de los vehículos eléctricos. Duradero, confiable y orgullosamente fabricado en los Estados Unidos con acero estadounidense, a fin de cumplir con los requisitos de NEVI/BABA necesarios para obtener financiación del Gobierno.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent ERICO DT Panel Protector

Protector de panel DT, 120 y 240 kA TT para IEC nVent ERICO

La serie nVent ERICO DTX120 y 240 de dispositivos de protección contra sobretensión proporciona protección de primer nivel contra corrientes de sobretensión y corrientes de sobrevoltaje perjudiciales. Se utiliza en entradas de servicios, distribución, paneles de sucursales, MCC, paneles de iluminación, HVAC y más.

[Actualmente disponible en la región de APAC]

nVent CADDY Box Extension Ring

Anillo de extensión de caja nVent CADDY

El anillo de extensión de caja nVent CADDY prolonga la profundidad de trabajo de cualquier caja cuadrada. Este exclusivo anillo de extensión de 4 pulgadas proporciona un método rápido y fácil para ampliar el volumen de la caja, lo que permite a los contratistas ahorrar tiempo y dinero al no tener que conseguir otra caja.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Tool-Free Splice

Empalme sin herramientas para bandeja de cables tipo rejilla de alto rendimiento nVent CADDY

El empalme sin herramientas para bandeja de cables tipo rejilla de alto rendimiento nVent CADDY es una manera eficiente de vincular varias secciones de bandejas tipo rejilla. Con menos componentes y sin piezas sueltas, la instalación es rápida, fácil y sencilla.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Adjustable Mud Ring, Extension

Anillo de barro ajustable para extensión nVent CADDY

El anillo de barro ajustable para extensión nVent CADDY prolonga la profundidad de trabajo de los anillos de barro ajustables nVent CADDY. Los contratistas pueden cumplir los requisitos de código con facilidad y crear un acabado uniforme al ras de la pared cuando instalan los dispositivos eléctricos.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Box/Conduit Securement Platform, Multifunction

Plataforma de fijación de caja/conduit nVent CADDY, multifunción

Plataforma de fijación de caja/conduit multifuncional nVent CADDY (BCSP, por sus siglas en inglés) es un método rápido y seguro para instalar una amplia gama de conexiones y varias cajas eléctricas/conduits en instalaciones aéreas con una única varilla roscada acometida.

[Actualmente disponible en la región NAM]

Improved nVent CADDY CAT HP J-Hook

Gancho en J nVent CADDY CAT HP mejorado

Los ganchos en J nVent CADDY Cat HP son la base del sistema nVent CADDY Cat HP. El gancho en J nVent CADDY Cat HP renovado ofrece a los contratistas tres métodos de fijación únicos y certificados por UL desde el primer instante: instalaciones de pared, techo y varilla roscada.

[Actualmente disponible en la región NAM]

nVent CADDY Octagon Box Assemblies

Conjuntos de caja octogonal nVent CADDY

La serie de cajas octogonales de profundidad ajustable con conjunto de placa de montaje nVent CADDY aumenta la productividad general y la seguridad en el sitio de trabajo. Para obtener la máxima flexibilidad, los conjuntos se configuran con las combinaciones de caja y soporte más habituales.

[Actualmente disponible en EE. UU.]

Conectores de puesta a tierra de compresión nVent ERICO

Los conectores de puesta a tierra de compresión nVent ERICO ofrecen una línea completa de conectores extruidos a compresión fabricados en cobre de alta calidad para sus aplicaciones de puesta a tierra.

[Actualmente disponible en las regiones de APAC y EMEA]

Rack Safety Plus - Product image - front view - transparent background

Rack Safety Plus

Rack Safety Plus es una nueva unidad modular de seguridad y distribución de energía diseñada para proteger y conectar la electrónica dentro de gabinetes de 19".

Varistar CP para montaje a bordo nVent SCHROFF

Gabinete certificado para ferrocarril diseñado para proteger la electrónica dentro del material rodante

Sistemas VPX resistentes Titan (COTS) nVent SCHROFF

Sistemas VPX con resistencia a golpes y vibraciones mejorada serie Titan con componentes comerciales de nVent SCHROFF

Universal Free stand hoffman

Universal de soporte independiente de nVent HOFFMAN

nVent Hoffman presenta su nueva cartera de gabinetes universales de soporte independiente

Global IEC Portfolio.png image

Cartera global IEC de nVent HOFFMAN

nVent lanza una cartera completa de Global IEC para ofrecer protección óptima en aplicaciones industriales

High Thermal Integrated CCA

Conjunto integrado de alta capacidad térmica refrigerado por conducción nVent SCHROFF

nVent SCHROFF lanza una nueva solución de enfriamiento por conducción térmica integrada de alto rendimiento para las industrias aeroespacial y de defensa.

Brazos de soporte nVent SCHROFF

nVent SCHROFF lanza brazos de soporte con flexibilidad superior para gabinetes electrónicos

Lanzamientos de nVent ERICO

Consulte los lanzamientos recientes de productos de nVent ERICO

Lanzamientos de nVent ERIFLEX

Vea los lanzamientos recientes de productos de nVent ERIFLEX

Fire Alarm Box2

Lanzamientos de nVent CADDY

Consulte los lanzamientos recientes de productos de nVent CADDY

¿Cómo podemos ayudar? ¡Contáctenos hoy mismo!