nVent se complace en anunciar su unidad de rechazo de calor líquido a aire (LTA, Liquid-to-Air) basada en hileras como un estándar que ofrece soluciones de enfriamiento de alto desempeño y mayor eficiencia. Para la computación acelerada, la solución de LTA de nVent cumple una función fundamental en las plataformas de enfriamiento de líquidos, que circulan líquidos a través de bastidores en un bucle cerrado y rechazan el calor de los chips.
Durante muchos años, nVent ha trabajado con proveedores de servicios en la nube en soluciones integradas para refrigeración líquida, incluida LTA personalizada. Estas soluciones escalables de enfriamiento de líquidos permiten que los centros de datos administren la IA y las cargas de trabajo de alto desempeño sin depender de la infraestructura de enfriamiento de líquidos en toda la instalación. Esto permite que los centros de datos admitan tecnología de la información de última generación sin necesidad de la modernización completa de las instalaciones. La solución LTA de nVent ofrece un diseño modular que facilita su expansión a medida que aumentan las demandas de enfriamiento, además de funciones de intercambio en caliente sin herramientas que facilitan la instalación y el mantenimiento. nVent presentará su solución LTA en su estand y en el de Lenovo (n.º 2201).
"Estamos orgullosos de asociarnos con otros líderes de la industria para producir soluciones innovadoras de refrigeración que satisfacen las demandas cambiantes de la computación de alto desempeño y la aceleración de IA", indica Marc Caiola, vicepresidente, soluciones de centros de datos - refrigeración y redes en nVent.
La solución LTA de nVent se utiliza para la demostración como parte de un sistema listo para la instalación de IA de Lenovo, diseñado para llevar la plataforma NVIDIA Blackwell al mercado empresarial y se muestra en SC24. La colaboración de diseño aborda las crecientes demandas de enfriamiento de las cargas de trabajo de IA y los centros de datos de alta densidad mediante el uso de líquido para eliminar el calor, basado en la tecnología de enfriamiento líquido Lenovo Neptune™.
El sistema en rack NVIDIA GB200 NVL72 de Lenovo, exhibido en la feria, impulsa la nueva era de la computación con un diseño de servidor enfriado por agua que admite la nueva clase de superchip NVIDIA AI. El sistema incorpora la sexta generación de la tecnología de enfriamiento por líquido Lenovo Neptune, un diseño nuevo y revolucionario que se generó específicamente para funcionar en racks estándar de la industria y al mismo tiempo satisfacer los requisitos de enfriamiento y potencia extremos de los aceleradores actuales y futuros. La innovadora solución Lenovo Neptune admite computación acelerada y reduce el consumo de energía del centro de datos en hasta un 40 %.
nVent proporciona soluciones estándar y personalizadas para la próxima generación de computación compatible con su escala y capacidad global. Obtenga más información acerca de la cartera de productos de refrigeración líquida de nVent para la implementación de IA a escala aquí.

Soluciones para centros de datos
Con más de 15 años de trayectoria en refrigeración líquida, la profunda experiencia en aplicaciones técnicas y la presencia global de nVent permiten crear soluciones eficientes que garantizan un desempeño y confiabilidad óptimos para entornos informáticos avanzados para nuestros socios.
Noticias e información
En la página Noticias e información, se destacan los resultados financieros, las asociaciones estratégicas y los esfuerzos de sustentabilidad recientes de la empresa, lo que demuestra su compromiso con la innovación y la participación de la comunidad en la industria de la conexión y la protección eléctrica.