Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para servidores
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Material
      • Montaje
      • Cantidad del paquete
      • Color
      • Código de color
      • Apantallamiento EMC
      • Longitud
          Aplicar
        • Ancho del rack
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Tamaño de rosca
            • Diámetro
                Aplicar
              • Acabado frontal
              • Acabado trasero
              • Carga estática
              • Grado de protección
              • Bordes tratados
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Productos | 42 resultados (234 artículos )

              19 front panel

              19" Cable Ducting y Cable a través de Ducting

              Aparato de conducción de cables para la gestión inteligente de cables.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19 equipment shelf

              Estante para equipo de 19", 2 U

              19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante para equipo de 19", 2 U, RAL 7021
              Estante para equipo de 19", 2 U, RAL 7035
              21120-149.tif image

              Lavadora de puesta a tierra y puesta a tierra

              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de lavadora de puesta a tierra, M4, 100 uds
              Kit de lavadora de puesta a tierra, M5, 100 uds
              Lavadora Nomel para GND/Earthing, M6
              Compact LED Lights and Accessories, CEL

              Luces LED para gabinetes

              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Sensor de movimiento compacto de luz led 550LM
              Conector de entrada / montaje de cable para luz led 3M
              Conector de extensión/montaje de cable, para luz led 1M
              Conexión macho y hembra con bloque de terminales para lámpara de CA
              Imán para Mouting Compact led-Light 550LM
              19 front panels

              19" Panel frontal con agujeros para manijas

              paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              19 equipment shelf

              Plataforma para equipo de 19", 1 U

              Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante de equipo de 19", 1 U, AlZn
              Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7021
              Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7035
              cable eye

              Varistar Cable Eye

              Ojos de cable para apoyar la gestión de cables estructurados verticales a lo largo de los verticales del bastidor Varistar.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Varistar Cable Eye, Plástico, 100W 100D.
              Varistar Cable Eye, Acero, 100W 100D.
              Varistar Cable Eye, Acero, 100W 180D.
              Varistar Cable Eye, Plástico, 90W 40D.
              19" Front Panels, filler panels, plug in units

              19" Panel frontal, ventilado

              Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
              Panel frontal de 19", ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
              Panel frontal de 19", ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
              cage nut

              Kit de montaje de 19" M6

              Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de montaje de 19", tornillo M6, arandela M6, tuerca M6; 32 piezas
              19" kit de montaje M6, tornillo, arandela, tuerca; 8 piezas
              19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 50 piezas
              19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 100 piezas
              panhead screw

              Tornillo Panhead

              Tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes y tornillos de máquina.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Tornillo Panhead, 50 Piezas, M6 x 12
              Tornillo Panhead, 100 Piezas, M6 x 12
              screw panhead pozidrive

              Tornillo Panhead, Pozidrive

              Tornillo Panhead, Pozidrive.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Tornillo Panhead, Pozidriv, Cruz Ranura M5 x 12, Acero Zincado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 8, acero niquelado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 6, acero niquelado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 10, acero niquelado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5x12, acero niquelado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 16, acero niquelado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 5, acero niquelado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Phillips, M3 x 6, acero zincado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Phillips, M5 x 10, acero zincado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 50 piezas
              Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 100 piezas
              Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, negro, 100 piezas
              gasketing kit

              Varistar Kit de Gasketing

              Material de junta para racks de contención.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de juntas CP Varistar, Horizontal, para fondo de gabinete, para 10 gabinetes, 600W
              Kit de juntas CP Varistar, Horizontal, para fondo de gabinete, para 10 gabinetes, 800W