Edge Compute y microcentro de datos
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Altura del rack
- Anchura
- Compatible con
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 122 resultados (501 artículos )

Varistar CP GND/Earthing Kit
Permite la puesta a tierra conforme con IEC.

Panel de adaptador de puerta de contención de pasillo
Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar fugas de aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 80H, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 165H, RAL 7021
Panel adaptador de puerta de contención de pasillo, para 52 U rack con pies ajustables, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 52 U con zócalo de 100 mm, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 47 U con zócalo de 200 mm, RAL 7021

Kit de tuerca jaula
Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs

Interruptor de contacto de puerta sin cable
Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta sin cable

Varistar CP Kit de juntas
Kit de juntas Varistar para aplicaciones IP 20 o IP55.

Interruptor de contacto de puerta, cableado
Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta, cableado

Slide Nut Kit
Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".

Miembro de profundidad de Varistar
Miembro de profundidad horizontal montado directamente en el marco Varistar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 600D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 800D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 900D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1000D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1100D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1200D, Aluzinc

Carril de soporte de cable Varistar para la profundidad del gabinete
Carril de soporte de cable horizontal en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco Varistar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 600D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 800D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 900D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1000D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1100D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1200D.

Kit de nuez cuadrada
Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.

Retenedor interno para panel lateral
El retenedor interno se instala fácilmente sin perforación, y permite que el panel lateral se retire solo desde el interior.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Retenedor interno para panel lateral Varistar

Varistar 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg
Varistar 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 700D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 800D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 1000D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 600D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 700D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 1000D.