Refrigeración líquida de bastidores y filas

Liquid to Liquid Cooling Technology
Row Based CDU: up to 800kW per rack
Rack Based CDU: up to 100kW per rack

Air to Liquid Cooling Technology
RDHx and Wall of Cool: Up to 78kW cooled per rack
In-Row Chiller: Up to 46kW cooled per rack

Liquid to Air Heat Rejection Cooling Technology
Row Based HRU: up to 129 kW per rack
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Color
- Anchura
- Compatible con
- Altura del rack
- Fondo
- Altura
- Altura
- Material
- Acabado
- Código de color
- Anchura
- Fondo
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Alimentación de refrigerante
Filtro aplicado: 1
Productos | 33 resultados (83 artículos )

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 800W

RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula
Mangueras flexibles para RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU800
Unidad de distribución de refrigerante en filas RackChiller CDU800 diseñada para refrigeración líquida en varios racks.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
U distr refrig RackChiller CDU800, 87 x 31 x 47 pulg., 800 kW, trif 480 V (US)
U distr refrig RackChiller CDU800, 87 x 31 x 47 pulg., 800 kW, trif 480 V (DE)

Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO

Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores


RackChiller In-Fila 45 Puerta trasera filtrada
Puerta RackChiller In-Fila 45 con filtro de aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Puerta filtrada para RackChiller In-Fila 45

RackChiller In-Fila Cooler Ganging Kit
Kit de ganging para ser utilizado en combinación con los racks RackChiller In-Fila y Varistar o Proline.

RackChiller In-Fila 45 Adaptador de Altura
Kit de ganging para ser utilizado en combinación con los racks RackChiller In-Fila y Varistar o Proline.

RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado
Terminal que consta de pantalla y 6 teclas para el acceso local al controlador.

RackChiller Conexión de Agua de la Puerta Trasera Set
Par de mangueras flexibles trenzadas de acero inoxidable para conectar el RackChiller al sistema de refrigeración de la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller Conexión de Agua de Puerta Trasera Set, Activo o Pasivo

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagra derecha
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action