Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Productos | 155 resultados (595 artículos )

                        19 front panel

                        Cable Eye para el panel frontal de 19"

                        Fácil de colocar los ojos del cable en el panel frontal dedicado de 19".
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Cable Eye, acero, 30W 115D.
                        Cable Eye, plástico, 30W 55D.
                        Cable Eye, plástico, 30W 100D.
                        Cable Eye, doble, acero, 30W 80D.
                        Cable Eye, doble, acero, 30W 115D.
                        19 cable ducting

                        19" Cable Ducting con Brush Strip

                        Tiras de cepillo a través de las cuales pasan cables eléctricos aislados, generalmente conductores que llevan altas corrientes.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        19" Cable Ducting con la tira del cepillo, plata
                        19" Cable Ducting con la tira del cepillo, negro
                        19 front panel

                        Cable Eye para el panel frontal de 19", cojín de goma

                        Almohadilla de goma para doble ojo de cable de acero. Hace una superficie plana
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de respaldo de goma para el ojo de cable de acero doble 80D.
                        Kit de respaldo de goma doble de acero Cable Ojo 115D.
                        c rail cable retention rail

                        C-Rail Carril de retención de cable

                        C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        C-Rail Carril de retención de cable
                        PH19643.jpg image

                        Gancho J doble nVent CADDY Cat CM

                        Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia y un borde biselado para cables de alto rendimiento y fibra óptica. Solución áltamente versátil en combinación con perfiles o varillas roscadas.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J doble nVent CADDY Cat CM, 70 Capacidad del cable, Cat 5e, 30 Capacidad del cable, Cat 6A
                        PH34401.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        PH41418.jpg image

                        Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado

                        Esta solución combina la tecnología Versa-Mount con una base amplia y un gran radio de doblez para servir como un soporte de trayectoria no continua esencial de cables de fibra óptica y de datos de alto rendimiento.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gan. J CAT HP, pregalv., 25 mm de diá.
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 100 mm Diámetro
                        Gan. J CAT HP, pregalv., 33,3 mm de diá.
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 33.3 mm Diámetro
                        Gan. J CAT HP, pregalv., 100 mm de diá.
                        Gan. J CAT HP, pregalv., 75 mm de diá.
                        PH36082.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 25 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 100 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 50 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 75 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        PH35456.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        PH35454.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 25 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 100 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 33.3 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 50 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        PH34404.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 25 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 6 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 9 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 6 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 9 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 6 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 9 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 6 mm del orificio
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 9 mm del orificio
                        PH35114.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida