Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para redes

Racks y gabinetes para redes
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Material
      • Montaje
      • Cantidad del paquete
      • Color
      • Código de color
      • Apantallamiento EMC
      • Ancho del rack
      • Anchura
          Aplicar
        • Fondo
            Aplicar
          • Tamaño de rosca
          • Diámetro
              Aplicar
            • Acabado frontal
            • Longitud
                Aplicar
              • Acabado trasero
              • Carga estática
              • Bordes tratados
              • Grado de protección
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Productos | 23 resultados (149 artículos )

              fixing materials kit cage nut m4 m5

              Kit de tuerca jaula

              Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
              GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
              Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
              Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
              Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
              Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
              Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
              Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
              Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
              Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
              Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
              Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
              door contact switch

              Interruptor de contacto de puerta sin cable

              Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Interruptor de contacto de puerta sin cable
              door contact switch

              Interruptor de contacto de puerta, cableado

              Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Interruptor de contacto de puerta, cableado
              slide nut kit

              Slide Nut Kit

              Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de tuerca deslizante, 100 piezas
              Kit de tuerca deslizante, 50 piezas
              fixing materials kit square nut m6

              Kit de nuez cuadrada

              Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 3,5 mm, 50 uds
              Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 1,5 mm, 50 uds
              Kit de tuerca cuadrada, M6, 50 uds
              Kit de tuerca cuadrada, M6, 100 uds
              washer

              Lavadora

              Lavadora usada para la fijación de PCB.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Lavadora, 2,7 DIN 125, acero niquelado, 100 piezas
              Lavadora, 2,7 x 5 x 1, Plastic PA; 100 piezas
              Lavadora, 2,8 х 6,3 х 2, Plastic PA, 100 Piezas
              Lavadora, Plástico, M6, 50 Piezas
              Lavadora, Plástico, M6, 100 Piezas
              PDU Mounting Bracket

              Soporte de montaje PDU

              Kits de montaje para PDU.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Soporte de montaje PDU para el montaje de dos tiras de zócalo lado a lado
              Soporte de montaje PDU para montaje vertical
              19 front panels

              19" Panel frontal con agujeros para manijas

              paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              19 front panel

              19" Panel frontal

              19" panel frontal están disponibles en colores negro y gris.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL7035
              Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
              Panel frontal de 19", 1 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 2 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 3 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 4 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 5 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 6 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 7 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 8 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 9 U, 4 mm, Al, anodizado
              Panel frontal de 19", 10 U, 4 mm, Al, anodizado
              19" Front Panels, filler panels, plug in units

              19" Panel frontal, ventilado

              Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
              Panel frontal de 19", ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
              Panel frontal de 19", ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
              Panel frontal de 19", ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
              Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
              19inch front panel for cable eyes

              19" Panel frontal para los ojos del cable

              19" panel frontal permite los conjuntos de ojo de cable.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19 front panel

              19" Cable Ducting y Cable a través de Ducting

              Aparato de conducción de cables para la gestión inteligente de cables.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021