Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Material del bastidor
      • Tipo de mango
      • Anchura
          Aplicar
        • Compatible con
        • Material de revestimiento
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Color del bastidor
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Código de color del bastidor
              • Color de revestimiento
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Código de color de revestimiento
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Carga estática
                        Aplicar
                      • Acabado trasero
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Número de compartimentos
                          Aplicar
                        • Fuente de alimentación redundante
                        • Tensión nominal
                        • Alimentación de refrigerante
                        • Carga estática
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para servidores

                        Racks y gabinetes para servidores

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Tecnología de racks

                        Tecnología de racks

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración líquida de bastidores y filas

                        Refrigeración líquida de bastidores y filas

                        Alimentación de reserva

                        Alimentación de reserva

                        Productos | 271 resultados (1732 artículos )

                        PH31564.jpg image

                        Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-350

                        Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 350 A
                        PH31565.jpg image

                        Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-350

                        Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Terminal eléctrico, de túnel a túnel, 350 A
                        PH35555.jpg image

                        Bloque de Potencia

                        Dispositivo de salida/entrada principal para conexión eléctrica entre el cuadro eléctrico principal y el secundario, o para máquinas o equipos industriales.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Bloque de potencia, cable-cable, 170 A IEC, cobre
                        Bloque de potencia, cable-cable, 180 A IEC, aluminio
                        Bloque de potencia, cable-cable, 250 A IEC, cobre
                        Bloque de potencia, cable-cable, 230 A IEC, aluminio
                        Bloque de potencia, cable-cable, 400 A IEC, cobre
                        Bloque de potencia, cable-cable, 400 A IEC, aluminio
                        Bloque de potencia, cable-2 cables 1000 A IEC, aluminio
                        Bloque de potencia, cable-2 cables, 400 A IEC, cobre
                        Bloque de potencia, 2 cables-2 cables, 1000 A IEC, aluminio
                        Bloque de potencia, cable-2 cables, 400 A IEC, cobre
                        Bloque de potencia, cable-2 cables, 400 A IEC, aluminio
                        Bloque de potencia, cable-cable, 500 A IEC, cobre
                        Bloque de potencia, cable-cable, 500 A IEC, aluminio
                        Bloque de potencia, cable-cable, 630 A IEC, cobre
                        Bloque de potencia, cable-cable, 630 A IEC, aluminio
                        Bloque de potencia, cable-cable, 100 A IEC, cobre
                        Bloque de potencia, cable-cable, 100 A IEC, aluminio
                        Bloque de potencia, flexibar-cable, 250 A IEC, cobre
                        Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 400 A IEC, cobre
                        Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 400 A IEC, cobre
                        Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 400 A IEC, aluminio
                        Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 800 A IEC, aluminio
                        Bloque de potencia, flexibar-3 cables, 1000 A IEC, aluminio
                        Bloque de potencia, flexibar-cable, 400 A IEC, cobre
                        Bloque de potencia, flexibar-cable, 400 A IEC, aluminio
                        Bloque de potencia, flexibar-4 cables, 1600 A IEC, aluminio
                        Bloque de potencia, flexibar-cable, 630 A IEC, cobre
                        Bloque de potencia, flexibar-cable, 630 A IEC, aluminio
                        PH41632.eps image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Kit para 3 Polos en Borde

                        El Kit en Borde de 3 Polos nVent ERIFLEX FleXbus está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Kit 3P Borde, 100 x 169
                        FleXbus Kit 3P Borde, 87,5 x 119
                        PH41624.eps image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC

                        La Placa HCBC nVent ERIFLEX FleXbus es una pieza rígida de cobre estañado que se usa para proporcionar un contacto eléctrico sólido y mantener controlada la expansión de la trenza durante su compresión. Esto permite al Aislamiento del Conductor nVent ERIFLEX FleXbus solapar el terminal de conexión.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Placa HCBC, 100 mm x 41 mm
                        FleXbus Placa HCBC, 50 mm x 32 mm
                        PH41609.eps image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Extensor Tipo 2 Plano

                        El Extensor Tipo 2 Plano nVent ERIFLEX FleXbuses una herramienta opcional que proporciona más posibilidades de conexión para el Conecto nVent ERIFLEX FleXbus
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Ext. Tipo 2, 960/1280/1810 mm²
                        FleXbus Ext. Tipo 2, 220/360/545 mm²
                        FleXbus Ext. Tipo 2, 640 mm²
                        PH40535.jpg image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Barrera al Fuego FBB

                        El Bloqueante contra el Fuego FBB nVent ERIFLEX FleXbus (EN o UL) con forma de bloque, consistente en un producto elástico de poliuretano y aditivos para la protección contra el fuego. Se utiliza para rellenear áreas grandes y vacías, y se puede cortar fácilmente para adaptarla a cualquier tamaño o diseño
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Barrera intumescente FBB, 144 mm
                        FleXbus Barrera intumescente FBB, 130 mm
                        PH40539.jpg image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Tijeras

                        Las Tijeras nVent ERIFLEX FleXbus se utiliza para cortar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus a la longitud correcta. Debido a su precisión, afilidas cuchillas proporciona un corte limpio, suave sin causar deformación o aplastamiento
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Kit Identificación Tijeras
                        PH41618.eps image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta Transformador IP2X para 2 Conductores por Fase

                        La Cubierta IP2X para Transformador nVent ERIFLEX FleXbus para 2 Conductores por Fase se usa si la alimentación no tiene su propia cubierta. Se usa normalmente para aplicaciones que requieren una alimentación con un rango entre 2000 y 3150kVA
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Cubierta IP2X para 2 Conductores
                        PH22065.jpg image

                        Bloque de distribución bipolar BD, 100/125 A

                        Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Bloque de dist. bipolar, 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
                        Bloque de dist. bipolar, 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga
                        PH22066.jpg image

                        Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 100/125 A

                        Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
                        Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 10 de carga
                        Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga
                        PH4374.jpg image

                        Bloque de distribución cuadripolar TR, 400 A

                        Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio. Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta con tornillos. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 400 A