nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Tijeras
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Tijeras
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Las tijeras se usan para cortar el exceso de largo en el Conductor FleXbus
- Cuchillas endurecidas de precisión
- Permite un corte limpio y liso sin causar aplastamiento o deformación
- Pensado para el uso con una sola mano
- Requiere poca fuerza manual debido al elevado ratio de transmisión
- Carraca de dos pasos para un corte más fácil
- Diseño compacto y ligero que permite un manejo simple, incluso en espacios confinadas
- Protección que añade seguridad
- Herramienta especial de acero de elevado grado, forjada y endurecida en aceite
Especificaciones
Especificación de diseño
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1








- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.