Alimentación de reserva
Productos | 61 resultados (618 artículos )

nVent ERIFLEX FleXbus Kit para 3 Polos en Borde
El Kit en Borde de 3 Polos nVent ERIFLEX FleXbus está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit 3P Borde, 100 x 169
FleXbus Kit 3P Borde, 87,5 x 119

nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC
La Placa HCBC nVent ERIFLEX FleXbus es una pieza rígida de cobre estañado que se usa para proporcionar un contacto eléctrico sólido y mantener controlada la expansión de la trenza durante su compresión. Esto permite al Aislamiento del Conductor nVent ERIFLEX FleXbus solapar el terminal de conexión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Placa HCBC, 100 mm x 41 mm
FleXbus Placa HCBC, 50 mm x 32 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Extensor Tipo 2 Plano
El Extensor Tipo 2 Plano nVent ERIFLEX FleXbuses una herramienta opcional que proporciona más posibilidades de conexión para el Conecto nVent ERIFLEX FleXbus
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Ext. Tipo 2, 960/1280/1810 mm²
FleXbus Ext. Tipo 2, 220/360/545 mm²
FleXbus Ext. Tipo 2, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Barrera al Fuego FBB
El Bloqueante contra el Fuego FBB nVent ERIFLEX FleXbus (EN o UL) con forma de bloque, consistente en un producto elástico de poliuretano y aditivos para la protección contra el fuego. Se utiliza para rellenear áreas grandes y vacías, y se puede cortar fácilmente para adaptarla a cualquier tamaño o diseño
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Barrera intumescente FBB, 144 mm
FleXbus Barrera intumescente FBB, 130 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Tijeras
Las Tijeras nVent ERIFLEX FleXbus se utiliza para cortar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus a la longitud correcta. Debido a su precisión, afilidas cuchillas proporciona un corte limpio, suave sin causar deformación o aplastamiento
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit Identificación Tijeras

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta Transformador IP2X para 2 Conductores por Fase
La Cubierta IP2X para Transformador nVent ERIFLEX FleXbus para 2 Conductores por Fase se usa si la alimentación no tiene su propia cubierta. Se usa normalmente para aplicaciones que requieren una alimentación con un rango entre 2000 y 3150kVA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Cubierta IP2X para 2 Conductores

Bloque de distribución bipolar BD, 100/125 A
Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. bipolar, 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
Bloque de dist. bipolar, 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 100/125 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 10 de carga
Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga

Bloque de distribución cuadripolar TR, 400 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio. Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta con tornillos. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 400 A

Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-800
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a tornillo, 800 A

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-500
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 500 A

Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-500
Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de túnel a túnel, 500 A