Clip de sujeción universal
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Clip de sujeción universal
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Productos relacionados
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Características
- Fija el soporte de cable a la estructura
 - Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021
 
Especificaciones
| Acabado | Electrogalvanizado | 
| Material | Acero | 
| Cargas UL | ||
| N.º de pieza | Elemento de arriostramiento | Capacidad de carga | 
| CSBURC38 | CSB12CBL | 1859 N | 
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | 
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
| CSBURC58 | CSB12CBL | 1859 N | 
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8492 N | |
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        UL VGMI.EX26895
      
      
              
          English
        
      
          
      UL 203A
    
      
        UL VGMI.EX26895
      
      
      
          
      UL 203A
    
      
        cUL VGMI7.EX26895
      
      
              
          English
        
      
          
      ULC/ORD-C203A
    
      
        cUL VGMI7.EX26895
      
      
      
          
      ULC/ORD-C203A
    
      
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.