Retén y nivelador de dispositivo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Retén y nivelador de dispositivo
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Úselo para aberturas muy grandes en paneles de yeso
- Ayuda a impedir la rotura de placas de cubierta
- Impide que el dispositivo vuelva a empujarse dentro de la pared
- Hace que el dispositivo flotante quede rígido
Especificaciones
Certificaciones
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.